alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Frankfurt

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Hochdruckschläuche Serie FX

FX header

Aufgrund der Doppelummantelung aus Edelstahl 321 deckt der Swagelok Schlauch der Serie FX eine ganze Reihe an Anforderungen ab.

  • Arbeitsdrücke über 400 bar
  • Temperaturbereich: -200° bis 537°

Die Serie FX bietet durch den gewellten Innenschlauch aus Edelstahl 316 L Flexibilität und vermindert die Gefahr des Abknickens. Die Schlauchserie in den Größen 1/4 Zoll bis 2 Zoll ist mit vielen unterschiedlichen Endanschschlüssen erhältlich. Die Anwendungen sind Hochdruckapplikationen, in denen Permeation  (Durchlässigkeit) und Korrosion unerwünscht sind, aber auch Hochtemperaturanwendungen, z.B. im Vakuum.

Anwendungsgebiete:

  • Chemische Industrie
  • Gasflaschenstation
  • Komprimiertes Erdgas
  • Tieftemperaturanwendungen (Kryotechnik)
  • Wasserstoff- und Brennstoffzellanwendungen
  • Tiefseeanwendungen
  • Öl- und Gasindustrie
  • Energiesektor
  • Papier- und Zellstoffindustrie

Hochdruckverteiler als Anwendungsbeispiel:    

FX Serie

Schlauchaufbau:
Schlauchaufbau

Technische Daten

technische Daten

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns per E-Mail oder rufen Sie uns an unter 06181/43320.