alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Frankfurt

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Verschlussstopfen für Wärmetauscher

Verschlußstopfen für Wärmetauscher

Verlängern Sie die Standzeit Ihrer Wärmeaustauscher durch Abdichten der Enden leckender Rohre mit Verschlußstopfen für Wärmetauscher. Die gleichmäßige Abschrägung und glatte Oberflächenbearbeitung gewährleisten eine sichere Abdichtung mit minimaler Kraftaufwendung bei der Montage.

Technische Daten

Material Alloy 400, Alloy 600, Messing 360, Kohlenstoffstahl 1214, Edelstahl 316
Rohr-Außendurchmesser 1/2 bis 1 Zoll
Rohrwandstärken (Prüflehrensystem Birmingham) 11 bis 14, 12 bis 17, 15 bis 20

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Durchsuchen Sie unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

"Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 

Achtung: Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Ventilkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Komponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.”