Swagelok bietet einfach zu bedienende und leicht zu lesende Manometer, Messwandler, Sensoren und Durchflussmesser, die genaue Messwerte bei Bedarf bereitstellen.
Manometer
Swagelok Manometer bieten genaue Druckmessungen für industrielle, ultrahochreine und Biopharmazie-Anwendungen. Sie sind für eine Vielzahl von Druckbereichen, in verschiedenen Zifferblattgrößen, Anschlüssen, Montagekonfigurationen und Optionen erhältlich, um eine Vielzahl von Kundenanforderungen zu erfüllen.
Manometer mit Rohrstutzen
Swagelok Rohrstutzen können schwierige Ausrichtungsprobleme beseitigen und sind mit allen Swagelok Rohrverschraubungen kompatibel. Wenn beispielsweise ein Manometer mit einer Gewindefitting-Endverbindung montiert wird, ist es oft schwierig, das Zifferblatt in die gewünschte Position zu bringen, ohne dabei das Manometer zu beschädigen. Mit Manometern, die einen integrierten Swagelok Rohrstutzen haben, lassen sich Ausrichtungsprobleme jedoch eliminieren.
Druckmesswandler
Swagelok Druckmesswandler bieten eine genaue akkurate elektronische Drucküberwachung für industrielle Anwendungen. Sie werden in verschiedenen Druckbereichen, mit verschiedenen Prozessanschlüssen, elektrischen Anschlüssen und Ausgabesignalen für eine Vielzahl von Kundenanforderungen angeboten.
Thermometer, Bimetall-Thermometer mit Bewegungsdämpfung
Swagelok Thermometer werden von einer Bimetall-Helixspule betätigt. Silikonfreie Geleinsätze dämpfen Vibrationseffekte und die Gehäuse sind hermetisch gemäß ASME B40.200 abgedichtet, um Beschlagen und Feuchtigkeitsschäden an den internen Komponenten zu verhindern.
Schutzrohre
Zum Schutz von Swageloks Bimetall-Thermometern mit Bewegungsdämpfung vor Schäden durch Kontakt mit beaufschlagten, korrosiven, fließenden, dickflüssigen oder abrasiven Flüssigkeiten sollten Schutzrohre verwendet werden. Sie ermöglichen außerdem das Auswechseln oder Warten von Thermometern ohne Beeinträchtigung des Verfahrens oder des Systems.
Durchflussmesser für variable Bereiche
Swagelok Durchflussmesser messen die Durchflussrate von Flüssigkeiten und Gasen und tragen somit zu einem stabilen Medienfluss für Prozessgenauigkeit bei.
Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Durchsuchen Sie unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.
"Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Achtung: Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Ventilkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Komponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.”
|