alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Frankfurt

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Be- und Entlüftungsventile

Be- und Entlüftungsventile

  • Zum sicheren Entlüften des Systemdrucks vor Wartungsarbeiten, zum Entfernen von Instrumenten oder beim Kalibrieren von Steuergeräten.
  • Die gerändelte Kappe ist zur erhöhten Sicherheit fest mit dem Ventilkörper verbunden.

Entlüftungsventile

Technische Daten

Arbeitsdruck bis 689 bar (10000 psig)
Temperatur -53 bis 454°C (-65 bis 850°F)
Durchflusskoeffizient 0,25
Körper-Werkstoffe Edelstahl 316, Kohlenstoffstahl, Alloy 400, Alloy C-276, Alloy 625, Alloy 825 und Alloy 2507
Endanschlüsse
   Typ NPT-Außengewinde, SAE-Außengewinde, ISO-Außengewinde
   Größen 1/8 bis 1/2 Zoll

Belüftungsventile

Technische Daten

Arbeitsdruck bis 275 bar (4000 psig)
Temperatur -53 bis 315°C (-65 bis 600°F)
Körper-Werkstoffe Edelstahl 316, Messing, Kohlenstoffstahl
Kegel- und Kugel-Werkstoff 316 Edelstahl
Endanschlüsse
   Typ Swagelok® Rohrverschraubung, Rohradapter, NPT-Gewinde, SAE-Außengewinde, ISO-Außengewinde
   Größen 1/8 bis 1/2 Zoll

Durchsuchen Sie unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

"Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 

Achtung: Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Ventilkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Komponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.”