alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Frankfurt

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Rohbruchsicherungsventil

Rohrbruchsicherungsventile

  • Verhindert die unkontrollierte Freigabe des Systemmediums bei Bruch einer nachgeschalteten Rohrleitung.
  • Wird automatisch zurückgesetzt, wenn der Druck wieder hergestellt wird.
  • Weniger Instandhaltungsaufwand
  • Eliminiert komplexe Bypass-Mechanismen

Technische Daten

Arbeitsdruck bis 413 bar (6000 psig)
Temperatur -23 bis 204°C (-10 bis 400°F)
Körper-Werkstoff Edelstahl 316
O-Ring-Werkstoff Fluorkohlenstoff FPM
Endanschlüsse
   Typ Swagelok Rohrverschraubung, NPT, ISO, SAE/MS VCR® Verschraubung und VCO® O-Ring-Verschraubung
   Größen 6, 8, 10, 12 mm und 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Zoll
Durchsuchen Sie unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

"Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 

Achtung: Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Ventilkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Komponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.”