alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Frankfurt

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Ventilblöcke

Ventilblöcke

Wählen Sie aus einer Vielzahl an Ventilblöcken und verwandten Produkten für Instrumentierungsanwendungen aus.

Unsere Ventilblöcke

  • sind für statischen Druck, Füllstands- und Differenzdruckanwendungen konzipiert
  • sind in traditionellen oder kompakten Inline-Körperdesigns erhältlich zur Verwendung in Instrumenten-, Direktmontage-, Fernmontage- und Modulsystemen
  • zeichnen sich aus durch ein kompaktes Baugruppen-Design was wiederum zu reduzierter Größe und geringerem Gewicht führt
  • haben weniger potenzielle Leckagestellen
  • zeichnen sich aus durch Körperwerkstoffe wie Edelstahl, Kohlenstoffstahl und Duplex-Edelstahl und Packungswerkstoffe, wie z.B. PTFE für Systemvielseitigkeit und Grafoil® für erweiterte Temperaturbereiche
  • lassen sich leicht installieren und warten

Instrumenten-Ventilblöcke—Serie V, VB und VL

Die Ventilblöcke der Serie V, VB und VL zeichnen sich aus durch ein horizontales Körperdesign mit einer Vielzahl von 2-, 3- und 5-fach-Instrumenten-Ventilblöcke. Die 2-fach-Ventilblöcke sind für Druck- und Füllstandmessungen vorgesehen; die 3- und 5-fach-Ventilblöcke sind für Differenzdruckmessungen vorgesehen.

Technische Daten

Arbeitsdrücke bis 413 bar (6000 psig)
Temperaturen bis 648°C (1200°F) mit Grafoil Ventilpackung

Absperr- und Ablassventil (Serie IPT)

Die Absperr- und Ablassventile der Serie IPT sind in zwei Konfigurationen erhältlich; Einzelabsperr-(Nadel/Nadel) und Ablass und Doppelabsperr-und Ablass (Kugel/Nadel/Kugel oder Nadel/Nadel/Nadel) in Edelstahl 316 . Die Doppel-Absperr und -Ablass-Konfiguration  ermöglicht eine doppelt-positive Isolierung. 

Technische Daten

Arbeitsdruck Bis 1378 bar (20 000 psig)
Temperaturen bis 121°C (650°F)
 Endanschlüsse NPT-Innengewinde: 1/4 bis 1 Zoll
  Konus/Gewinde (cone and thread) für mittleren Druck 1/4 bis 1 Zoll
   Konus/Gewinde (cone and thread) für hohen Druck: 1/4, 3/8 und 9/16 Zoll
   Swagelok Rohrverschraubung für mittleren Druck

Kompakte Instrumentenabsperrventile  — Serie V

Kompakte Instrumentenabsperrventile mit integrierten Block- und Ablassfunktionen bieten Vorteile gegenüber Konfigurationen mit mehreren Ventilen und Fittings. Metalldichtung zwischen Körper und Ventilhals erfordert keine O-Ringe oder Elastomer-Dichtungen. Nichtdrehende Kugel-Spindelspitze aus gehärtetem Edelstahl sichert zuverlässiges Absperren.

Technische Daten

Arbeitsdrücke bis 413 bar (6000 psig)
Temperaturen bis 648°C (1200°F) mit Grafoil Ventilpackung

Ventilblöcke zur Direktmontage und zur Montage vor Ort

Die Direktmontage-Instrumenten-Ventilblöcke der Serie VE  bieten Flansch-Montage für Instrumente, Manometer, Druckschalter und Absolutdrucktransmitter in 2-, 3-, und 5-fach-Ventilkonfigurationen.

Die Ventilblöcke für Montage vor Ort weisen ein Entlüftungsventil in Winkelausführung für Schalttafelbefestigung in einem 2-fach-Ventildesign auf.

Beides sind kompakte Designs mit einer Auswahl zwischen Packungswerkstoff und Ventilhals-Dichtungsmaterialien.

Verteilerblöcke von Swagelok — Serie J6

Die Verteilerblöcke der Serie J6 bieten Beanspruchbarkeit in einem leichten, kompakten Design mit einem einteiligen integralen Körper, dimensioniert für einen Druck bis zu 413 bar (6000 psig). Dieses Design zeichnet sich aus durch potenziell weniger undichte Stellen als konventionelle Verteilerblöcke und unterstützt vier bis achtzehn Nadelventile/Ausgangsanschlüsse. Die nicht-drehende, gehärtete Spindel sorgt für sichere Absperrung.

Faltenbalg-Ventilblöcke mit drei Ventilen — Serie V3

Beim dreifachen Ventilblock für Systeme mit schwierigen Fluideindämmungsanforderungen kommen Faltenbalgventile der Serie B oder U zum Einsatz. Er enthält abgedichtete oder geschweißte Dichtungen zwischen Körper und Ventilhals und verwendet eine Spindelspitze aus einer Legierung auf Kobaltbasis

Modulares Instrumentierungssystem

Das System Kenmac Serie Modular 85 bietet ein modulares Instrumentierungskopplung- und Montagesystem. Die Optionen umfassen 2- und 4-fach-Ventil-Druck- und Differenzdruckblöcke; Instrumenten-Monoflansche zur Absperrung und Entlüftungsfunktion sowie selbst-entlüftende einzelne und doppelte Spülblöcke. Elektrische Heizungen, Dampfbeheizungsblöcke, Auffangbehälter, Einfüllaschlüsse, Schutzhaube, Montageplatten und Zusatzkomponenten sind ebenfalls erhältlich.

Durchsuchen Sie unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

"Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 

Achtung: Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Ventilkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Komponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.”