alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Frankfurt

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

VCO®-Verschraubungen mit O-Ring

VCO®-Verschraubungen – VCO®-Fittings mit mit stirnseitiger O-Ring-Dichtung

VCO®-Fittings mit mit stirnseitiger O-Ring-Dichtung sind so für schnelle Montage in Rohr- und geschweißten Systemanwendungen für allgemeine industrielle, Hochdruck- und kritische Vakuum-Anwendungen ausgelegt. VCO-Fittings können mühelos auf enge Raum und ohne axialen Richtungsversatz montiert werden.

Technische Daten

Druckraten bis 1061 bar(15400 psig)
Temperatur Werkstoffe bis zu 204°C (400°F)
Werkstoffe
   Körper, Stutzen, Muttern Edelstahl 316
   ATW-Fittings 316L Edelstahl
   O-Ringe Fluorkohlenstoff FPM
Endanschlüsse
   Typen Swagelok Rohrverschraubung, geschweißt, NPT, SAE/MS Außengewinde
   Größen 6 mm, 1/8 - 1 Zoll
Konfigurationen Stutzen, Körper-T-Verschraubungen, Gerade, Winkel, Muttern, Kappen und Stopfen

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Durchsuchen Sie unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

"Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 

Achtung: Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Ventilkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Komponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.”