alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Frankfurt

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Vakuumfittings

Vakuumfittings

Swagelok-Vakuumfittings versichern wiederholbare Ergebnisse. Für zuverlässigen Betrieb mit wenig Instandhaltungsaufwand leicht zu lösen und zu montieren. Verfügbar in Ultra-Torr-Geraden und T-Verschraubungen

  • O-Ring dichtet bei Glas-, Metall- oder Kunststoffrohren ab.
  • Gerändelte Mutter für einfache fingerfeste Montage.

Technische Daten

Temperaturbereich -31 bis 204°C (-25 bis 400°F)
Werkstoff

   Körper, Mutter, Hülse Edelstahl
   O-ring Fluorocarbon FKM
Endanschlüsse

   Größe 1/16 bis 1 1/2 Zoll
   Typen Swagelok Rohrverschraubung, NPT-Außengewinde, Einschraub-Adapter

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Durchsuchen Sie unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

"Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 

Achtung: Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Ventilkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Komponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.”