alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Frankfurt

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Schläuche Pharma

FDA-konforme Schläuche für die Pharma-, Biotechnik- & Lebensmittelindustrie

Schläuche, die in Pharma- und Lebensmittelprodutionen eingesetzt werden, müssen spezielle Anforderungen erfüllen. Die FDA-konformen Industrie-Schläuche von Swagelok sind die optimale Lösung für medizinische und pharmazeutische Anwendungen, die höchste Ansprüche an Hygiene, Reinigung und Sauberkeit haben. Die besonders robusten und langlebigen Schläuche können unter besonders hohen Temperatur- und Druckbereichen eingesetzt werden. Wir produzieren Schläuche als Einzelprodukt oder auch als komplette Fluidsystemlösung mit kundenspezifischen Endanschlüssen und Armaturen.

Unsere Schläuche und Komponenten sind konform der FDA Reg. 21 CFR 177.1550 und USP Class VI (abhängig vom Model). Unsere Endanschlüsse sind in den gängigen Normen verfübar:

  • DIN 32676
  • ISO 2852
  • DIN 11851
  • DIN 11864-3
  • DIN 1866
  • ISO 1127

Jetzt Schlauchlösung anfragen

Pharmaschläuche Pharmaschläuche

Pharmaschläuche Pharmaschläuche