alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Frankfurt

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Intelligente Produkte - EDS-Dateien

Intelligente Swagelok Produkte - Electronic Data Sheet (EDS) zur Verwendung mit VCM und PTX

Die EDS-Datei ist eine strukturierte ASCII-Textdatei, die eine Beschreibung der netzwerkonfigurierbaren Parameter in einem intelligenten Gerät enthält. Die Datei ermöglicht es Netzwerk-Konfigurationstools, Daten zu interpretieren, die vom Gerät übertragen werden, und verschiedene Geräteparameter zu konfigurieren.

Hinweis: Wenn die EDS-Datei in irgendeiner Weise geändert wird, erlischt die Garantie.

So wird die EDS-Datei heruntergeladen und eingerichtet:

  1. Laden Sie die EDS-Datei und die Symboldatei aus der Tabelle unten herunter.
    • Die Dateien sind komprimiert. WinZip® ist für das Extrahieren der Dateien erforderlich.
  2. Öffnen Sie Ihr Netzwerk-Konfigurationstool. (wird separat verkauft)
  3. Registrieren Sie die EDS-Datei mit dem Netzwerk-Konfigurationstool.
  4. Schließen Sie das intelligente Gerät an das Netzwerk an.
  5. Suchen Sie das Gerät über einen Netzwerkscan und konfigurieren Sie es mit dem Netzwerk-Konfigurationstool.   
Bestellnummer  Produktbeschreibung  Download-Link
SS-VCM-D-6-2 oder SS-VCM-D-6-0  Digitales Ventilsteuerungsmodul mit DeviceNet-Schnittstelle EDS-Datei für VCM
SS-PTX-D-GXXX-SM-(Y) oder SS-PTX-D-GXXX-S4-(Y)  Digitale Druck- und Temperaturmesswandler mit DeviceNet Interface, PTX EDS-Datei für PTX
SS-ICM-C-X-XX-X-X oder SS-ICM-C-6-XX-X-X Eigensicheres Intelligentes Kontroll-Modul (ICM)- Produkt EDS-Datei für ein Eigensicheres Intelligentes Kontroll-Modul (ICM)- Produkt
SS-PTX-A-XXXX-XX-K Eigensicherer PTX-Druck- und Temperatur-Messwandler EDS-Datei für eigensicheren PTX-Druck- und Temperatur-Messwandler