Kugelhähne der GB Serie
Volle Kraft voraus: Maximale Sicherheit bei vollem Durchfluss mit den neuen Kugelhähnen der GB-Serie
Bei anspruchsvollen, industriellen Anwendungen mit hohem Durchfluss, spielen Sicherheit und Effizienz die Hauptrolle. Die neuen Kugelhähne der GB-Serie punkten als Multitalent zudem mit vollem Durchfluss und breiten Einsatzmöglichkeiten.
Für Einsatzbereiche mit hohen Drücken und großen Durchflussmengen werden Sie ab jetzt durch unsere neuen Kugelhähnen der GB-Serie unterstützt, die für eine Vielzahl von Medien und speziell für raue Umgebungen konzipiert wurden. Das innovative Ventil ermöglicht dank seiner ganzheitlichen Kugelbohrung vollen Durchfluss in beide Fließrichtungen (bidirektional) bei einem Arbeitsdruck von bis zu 413 bar (600 psig). Der breite Temperatur-Einsatzbereich von -40°C bis 121°C in Kombination mit den Endanschluss-Optionen von 12mm (3/8") bis 25mm (1"), machen das Ventil zum echten Multitalent in Ihrer Anwendung. Die breite Auswahl an verfügbaren Werkstoffen (Edelstahl 316, Alloy 6-Mo, 2507, 625, 825 und C-276) minimiert das Risiko von Korrosionen und macht Ihr System somit extrem sicher und widerstandsfähig.
Perfektes Handling: Die GB Kugelhähne sind via Plug and Play kinderleicht zu montieren und bieten trotz eines vergleichsweise geringen Betätigungsmoments eine sichere und gasdichte Absperrleistung zum Schutz von Mitarbeitern und Anlage. Der Kugelhahn kann sowohl manuell als auch pneumatisch angesteuert werden. Dank des PEEK-Sitzes wurden keinerlei Elastomere verbaut, was Aufwand für Wartung und Verschleiß maßgeblich minimiert.
Die Serie steht optional auch gemäß NACE MR0175 / ISO 15156 auch für Sauergas-Anwendungen zur Verfügung in den Werkstoffen Alloy 2507, 6-MOLY, Alloy 625, Alloy 825 oder Alloy C-276.
Technische Daten
Arbeitsdruck: | bis 413 bar (6.000 psig) |
Temperatur: | -40 bis 120°C |
Durchflusskoeffizient: | 3,8 bis 40 |
Körperwerkstoffe: | Edelstahl 316, Legierungen 6-Mo, 2507, 625, 825 und C-276 |
Sitzwerkstoffe: | PEEK |
Endanschlüsse | |
Größe: | 12 bis 25 mm (3/8 bis 1 Zoll) |
Konfiguration: | Ein-aus |