alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Frankfurt

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Kombi: Rohre/Verschraubungen & Rohrbiegen

Kombiseminar

Kombi: Rohre/Verschraubungen & Rohrbiegen 

Ganztagsseminar

 

Termine 2024   23.04.2024 26.11.2024 

Unser Kombiseminar nutzt die thematische Schnittmenge der beiden Seminare Rohre & Verschraubungen und Rohrbiegen und verbindet diese zu einem kompakten Wissenspaket. Beide Schulungen sind aus unserer Erfahrung sehr wichtig für unsere Kunden und werden meist einzeln gebucht. Im Konzept des Kombiseminares sind die Teilnehmer an nur einem durchgehenden Tag gebunden, anstatt an zwei separaten Tagen, und stehen somit  schneller wieder im Tagesgeschäft zur Verfügung. Seminarziele, wie optimierte Montagezeiten, Erhöhung der Sicherheit in Ihrer Anlage und das Reduzieren von Stillstandzeiten, behalten wir dabei fest im Blick. 

Lerninhalte

  • Detaillierte Erklärung von Aufbau, Funktion und Montage der Swagelok Klemmringverschraubung
  • Definition, Funktion und Abdichtung von Gewinden
  • Rohrauswahl sowie Vorbereitung und Handhabung von Rohren
  • Montage eines Prüflings mit anschließendem Bersttest auf einem Hochdruckprüfstand
  • Grundlegende Bergriffe und Methoden des Rohrbiegens
  • Alternative Berechnungsmethoden einer Rohrisometrie 
  • Erkennen der häufigsten Fehler und deren Ursache
  • Durchführung einer praktischen Arbeitsprobe mit 45°-, 90°-, und 180°-Biegungen 

Neben den ausführlichen Schulungsunterlagen erhalten Sie ebenfalls ein Zertifikat zum Nachweis der erworbenen Fähigkeiten und Kenntnissen.

Unsere Schulungen bieten praxisorientiertes Training mit Swagelok Musterbauteilen. Wählen Sie zwischen Schulungen bei Ihnen vor Ort oder nehmen Sie an unseren Schulungen in den Räumen von Swagelok Frankfurt teil – inklusive Verpflegung.

Jetzt Seminar anfragen

Gerne lassen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot zukommen. Wir werden uns mit Ihnen so schnell wie möglich in Verbindung setzen.