alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Frankfurt

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Verschraubungen FK-Serie

FK-Serie

Verschraubungen FK-Serie

 

Halbtagsseminar

 

Termine 2024  Auf Anfrage

Steigende Anforderungen an die Druckraten in technischen Applikationen, wie zum Beispiel in der Wasserstofftechnologie, erfordern eine Anpassung der Verbindungstechnik für einen sicheren und zuverlässigen Einsatz. Die Swagelok-Rohrverschraubungen für mittleren Druck der Serie FK sind für Anwendungen mit bis zu 1378 bar geeignet. In diesem Seminar lernen Sie in Theorie und Praxis die wichtigsten Konstruktionsmerkmale der Verschraubung sowie die sachgerechte Montage und Wiedermontage kennen.

Lerninhalte

  • Identifizierung der wichtigsten Konstruktionsmerkmale der Swagelok FK-Rohrverschraubung
  • Erkennen der Rohrvariablen von Mitteldruckrohren und die entsprechende Vorbereitung der Rohre für die Installation mit der FK-Verschraubung
  • Swagelok FK-Rohrverschraubung ordnungsgemäß zu installieren
  • Erkennen häufiger Installationsfehler und Möglichkeiten zu deren Vermeidung

Neben den ausführlichen Schulungsunterlagen erhalten Sie ebenfalls ein Zertifikat zum Nachweis der erworbenen Fähigkeiten und Kenntnissen.

Unsere Schulungen bieten praxisorientiertes Training mit Swagelok Musterbauteilen. Wählen Sie zwischen Schulungen bei Ihnen vor Ort oder nehmen Sie an unseren Schulungen in den Räumen von Swagelok Frankfurt teil – inklusive Verpflegung.

Jetzt Seminar anfragen

Gerne lassen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot zukommen. Wir werden uns mit Ihnen so schnell wie möglich in Verbindung setzen.